Nettoyage par ultrasons

Nettoyage par ultrasons

Les nettoyeurs ultrasoniques à la vapeur et les systèmes aqueux Branson, ainsi que leurs composants, vous permettent de remplir vos objectifs en matière de propreté.

Nettoyage automatisé avancé associé à une assistance spécialisée

Si la précision extrême et la propreté constituent un impératif, nous fournissons des solutions de nettoyage globales à usage industriel qui permettent de maximiser la disponibilité de vos installations.

Depuis plus de 70 ans, Branson propose des technologies de nettoyage sans compromis et soutient les industries des dispositifs médicaux, des composants électroniques, de l'aérospatial et les fabricants industriels. 

La société propose des solutions standard, personnalisées, à intégrer à une table de travail et entièrement automatisées adaptées à un grand nombre d'options du point de vue chimique. Nos systèmes aqueux et dégraisseurs à base de solvant peuvent maîtriser l'ensemble de votre procédé de nettoyage.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Nettoyage automatisé avancé associé à une assistance spécialisée

Fonctionnement

Nettoyage par ultrasons

Notre laboratoire de nettoyage de précision est bien équipé pour vous fournir des mesures précises en matière de propreté : il utilise des méthodes telles que la chromatographie en phase gazeuse pour définir les résidus organiques et une analyse gravimétrique pour vous aider à déterminer si vos pièces sont propres. Grâce à notre technologie et à notre expérience, nous pouvons vous recommander les équipements et les procédés à mettre en œuvre pour vous aider à atteindre votre objectif en matière de propreté.

Le procédé

L'objet à nettoyer est placé dans un bac d'eau ou de solvant nettoyant. L'ensemble du bac est ensuite soumis à des ondes sonores caractérisées par une pression à haute fréquence qui font vibrer le liquide à des fréquences extrêmement élevées. Cette agitation est à l'origine de la cavitation et de forces puissantes qui agissent sur tout contaminant déposé sur l'objet et dans les trous et renfoncements de ce dernier. Ces forces délogent tout corps étranger et l'éliminent de l'objet. Il est possible d'améliorer l'efficacité du procédé en l'automatisant.

Applications

L'équipement de nettoyage par ultrasons Branson a démontré sa fiabilité et son efficacité dans des dizaines d'applications sur divers marchés. Le nombre de modèles disponibles, qu'ils soient standard ou sur-mesure, assure la fiabilité et la flexibilité nécessaires pour répondre à pratiquement tous les besoins en matière de nettoyage de précision, que ce soit pour des pièces industrielles, des dispositifs médicaux de précision ou des procédés de laboratoire.

Systèmes de nettoyage par ultrasons





Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.