Tuyauterie et électrovanne d'urgence en applications industrielles extérieures

Électrovannes

La plus grand choix d’électrovannes au monde, conçues pour les applications de contrôle des fluides même les plus difficiles

Qu’est-ce qu’une électrovanne?

Une électrovanne est un type de vanne qui est commandé par un courant électrique. Une bobine de fil, également appelée électroaimant, est activée pour créer un champ magnétique qui déplace un piston. Ce mouvement permet d’ouvrir ou de fermer la vanne, permettant ou arrêtant le débit de liquides ou de gaz à travers celle-ci.

Que votre application nécessite un contrôle directionnel, une technologie de vanne proportionnelle ou miniature, Emerson fournit la norme de l’industrie en matière de fiabilité, d’adaptabilité et d’efficacité énergétique.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Qu’est-ce qu’une électrovanne?

Produits d'électrovanne















Cuisine de restaurant avec cuit-vapeurs et fours en acier

Une performance sans faille et le respect de la sécurité

Un fabricant d’appareils de cuisson rencontre des problèmes de performance à cause d’électrovannes de mauvaise qualité. En savoir plus sur la solution d’Emerson ici.

Étude de cas
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.