Électrovanne sans plomb ASCO pour Emerson

Pionniers dans le domaine des électrovannes sans plomb.

Solutions pour le secteur du traitement de l’eau potable et de l’eau à usage industriel où une eau propre et fiable à la demande est nécessaire.

Assurer la sûreté et la conformité de vos applications sur eau propre

En proposant des solutions et des produits de contrôle des fluides fiables, aisément accessibles et certifiés NSF, nous permettons à nos clients de se conformer aux normes de sécurité applicables aux composants des systèmes de purification de l'eau. La loi fédérale américaine de 2014 impose une teneur en plomb plus faible pour certains systèmes et composants. Ces règlementations posent de nouvelles questions de conception aux équipementiers. Emerson propose la gamme la plus complète de caractéristiques de l'industrie en termes de diamètres de tuyaux, de plages de pression et de température nominales, ainsi que de coefficients de débit, tous conformes aux nouvelles réglementations.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Assurer la sûreté et la conformité de vos applications sur eau propre

Options de matériaux de fabrication sans plomb

Laiton sans plomb

Des solutions en laiton sans plomb sont disponibles pour les gammes d’électrovannes ASCO à usage général les plus populaires. Ces électrovannes offrent les mêmes performances, la même fiabilité et la même disponibilité que leurs homologues en laiton.

Matériaux composites/plastique

Les électrovannes en matériaux composites ou en plastique présentent l’avantage de ne contenir absolument aucun plomb. Elles sont également disponibles dans de nombreux diamètres de raccordement et configurations, y compris les plus courants dans les systèmes d’eau potable. Ces électrovannes sont peut-être aujourd’hui le produit le plus populaire du secteur pour l’acheminement résidentiel/commercial de l’eau potable. Emerson propose une large gamme d’électrovannes ASCO certifiées NSF pour répondre aux divers besoins de l’industrie.

Acier inoxydable

Autre solution entièrement sans plomb, l’acier inoxydable permet d’obtenir des électrovannes conformes avec un corps en métal robuste. Les électrovannes fabriquées dans ce matériau offrent le plus grand choix de caractéristiques du marché dans les catégories telles que le diamètre de raccordement, la pression et la température nominales, ou encore le coefficient de débit (Cv).

ÉLECTROVANNE À RACCORD RAPIDE SANS PLOMB

Nos électrovannes en laiton sans plomb sont disponibles avec diverses options de raccords à sertir et à expansion, permettant ainsi une installation rapide et sans flamme.
Conformes à la section 1417 de la Loi sur la sécurité de l’eau potable (SDWA), ces vannes offrent une solution fiable et sans fuite pour une large gamme d’applications.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.