Virtualisation DeltaV
Simplifiez la virtualisation grâce à un environnement intégré conçu pour le contrôle du procédé
Les solutions de virtualisation DeltaV™ d’Emerson réduisent la complexité de l’infrastructure informatique grâce à l’infrastructure hyperconvergée (HCI) orientée vers l’automatisation et adaptée à l’usage. Les solutions de virtualisation DeltaV sont facilement extensibles et permettent aux entreprises de pérenniser leurs activités tout en améliorant leur développement durable, leur efficacité et leurs performances globales.
Créez un environnement virtuel évolutif en un clin d’œil.
Avec un environnement de virtualisation intégré, vous pouvez facilement créer et maintenir des systèmes DeltaV virtuels sans expertise particulière en virtualisation informatique. Désormais, grâce à DeltaV Virtual Studio, qui prend en charge l’infrastructure hyperconvergée (HCI), il est encore plus facile de configurer et de maintenir plusieurs systèmes DeltaV virtuels pour la production en ligne, le développement, les essais et la formation.
Amélioration du développement durable grâce à la réduction de l’encombrement matériel
Regroupez les stations de travail sur les serveurs hôtes en vue de réduire les coûts de matériel informatique, d’installation et de maintenance. Dans le cas des systèmes hors ligne, le contrôleur virtuel, le solveur logique de sécurité et la simulation de carte d’E/S CHARM vous permettent de réduire la quantité de matériel de contrôle nécessaire aux opérations de développement et de test. La diminution de la quantité de matériel permet également de réduire l’encombrement et la consommation d’énergie des systèmes.
Obtenez une haute disponibilité et une récupération d’urgence automatique.
La virtualisation apporte à votre système de contrôle-commande une disponibilité élevée et une récupération d’urgence automatique, garantissant ainsi la continuité des opérations de l’usine. En réduisant le temps de récupération des stations de travail dotées d’un système de basculement automatique, la virtualisation peut améliorer la disponibilité des systèmes. Les machines virtuelles sont facilement réaffectées aux ordinateurs hôtes, ce qui facilite l’exécution des mises à niveau planifiées.
Bénéficiez d’une meilleure expérience et de performances accrues.
Pour améliorer la productivité, réduire les coûts et augmenter la disponibilité des systèmes, la virtualisation est devenue la norme dans de nombreux secteurs. DeltaV Virtual Studio prend en charge une infrastructure hyperconvergée et constitue une solution HCI polyvalente axée sur l’automatisation. Le déploiement d’une infrastructure de virtualisation est simplifié grâce à la configuration automatisée et aux outils de configuration intégrés dans DeltaV Virtual Studio. En outre, cela améliore l’expérience de l’utilisateur et permet d’obtenir des performances améliorées.Pour répondre au mieux aux besoins de vos applications critiques, l’architecture unifiée définie par logiciel prend en charge la haute disponibilité et la récupération d’urgence automatique de vos systèmes de production en ligne.
DeltaV Virtual Studio prend en charge une infrastructure hyperconvergée (HCI) et facilite la création et la maintenance de systèmes virtuels DeltaV.
La virtualisation des composants matériels du système DeltaV SIS facilite le développement et les tests de la logique de sécurité.
Fournit un moyen simple et économique de créer votre configuration et de simuler la fonctionnalité d’un contrôleur et des E/S.
Dans une courte vidéo, vous comprendrez mieux, grâce à une série d’animations 3D, comment DeltaV™ Virtual Studio prend en charge l’infrastructure hyperconvergée (HCI) pour aider les entreprises à réduire la complexité et les coûts, et à améliorer la disponibilité et les performances.
Découvrez les manières dont les solutions HCI adaptées aux besoins peuvent simplifier la construction et la maintenance de systèmes OT virtuels,
Les avantages de la virtualisation en matière de haute disponibilité et de récupération d’urgence peuvent transformer les entreprises qui s’efforcent d’améliorer la disponibilité, les performances et l’efficacité.
En savoir plus sur les caractéristiques et les avantages de Virtual Studio pour HCI.