Ovation Enterprise Data Solutions

Ovation Enterprise Data Solutions

Surveillez les informations de votre procédé en temps quasi réel à partir de n'importe quel endroit de votre organisation.

Accéder aux informations critiques, même en dehors de la salle de commande

Les solutions Ovation™ Enterprise Data Solutions (EDS) sont conçues pour la collecte et le traitement des données d'usine, ainsi que la consultation d'informations actuelles et passées sur le procédé, où que vous soyez dans l'entreprise. Provenant des systèmes de contrôle-commande et d'autres sources au sein de l'entreprise, ces données sont regroupées pour être présentées en temps quasi réel sous la forme de synoptiques de procédé, de schémas de contrôle en lecture seule, de listes d'alarmes, de tendances et de rapports. Elles fournissent aux utilisateurs à distance une représentation haute fidélité de la salle de commande.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Accéder aux informations critiques, même en dehors de la salle de commande
Ovation™ Enterprise Data Solutions (EDS)

Fonctionnement

Visualisation à distance

Le système EDS collecte et traite les données d'usine. Il permet aux utilisateurs de visualiser les données actuelles et historisées, collectées auprès d'un ou plusieurs systèmes numériques de contrôle-commande et d'autres sources de données d'usine, par le biais de synoptiques de procédé, de tendances et de rapports accessibles à partir de leurs ordinateurs de bureau.

Une meilleure visibilité du procédé permet une meilleure compréhension des conditions actuelles, ainsi qu'une identification et une résolution plus rapides des problèmes.

Intégration du système de contrôle

Le système EDS gère la communication des valeurs de procédé, des alarmes et des affichages aux utilisateurs exécutant la suite d'applications client du terminal EDS sur leur ordinateur de bureau. Le système EDS sert également de plate-forme d'intégration de données qui fournit des informations de procédé aux applications logicielles assurant l'optimisation et la performance des installations.

L'architecture EDS permet les échanges entre plusieurs systèmes de contrôle, avec généralement un serveur EDS sur chaque site industriel.

Synoptiques d'origine

Le système EDS présente une fonctionnalité fondamentale qui le distingue des autres produits d'intégration des systèmes de contrôle : une excellente capacité d'importation et de conversion des synoptiques de procédé d'origine à des fins de visualisation au niveau de l'application client du terminal EDS. Les systèmes de contrôle-commande Ovation permettent aux utilisateurs de bénéficier d'un affichage homogène et de supprimer les coûts associés à la reproduction des affichages dans d'autres formats. Le système EDS lance l'application Control Builder pour afficher les schémas de signaux, offrant ainsi aux utilisateurs à distance un accès aux informations de dépannage et de diagnostic.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.