Fiabilité

DeltaV SIS autonome – Fiabilité

Utilisez les diagnostics prédictifs pour éviter les interventions sur le terrain.

Gagnez du temps et réduisez les risques avec des diagnostics de pointe

Plus de 90 % des défaillances des fonctions instrumentées de sécurité (SIF) proviennent du terrain. La modernité du système DeltaV SIS s'appuie sur une technologie de pointe en matière de diagnostics. Les blocs de fonction du système DeltaV SIS intègrent des fonctionnalités qui permettent l'utilisation des diagnostics sans qu'aucune configuration ne soit nécessaire.

Le protocole de communication HART, qui s'applique aux voies analogiques jusqu'à notre solution de gestion des équipements et au système d'entreprise, couvre non seulement les activités de gestion des équipements, mais également l'amélioration des tests périodiques.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Gagnez du temps et réduisez les risques avec des diagnostics de pointe
Fiabilité

Fonctionnement

Diagnostics intégrés

Tous les blocs de fonction dédiés intègrent une fonctionnalité de gestion de l'état des variables. Qu'il s'agisse d'un signal HART ou d'un signal TOR provenant d'un appareil doté de la fonction de détection de défaut de ligne, les blocs de fonction sauront traiter ces signaux correctement.

La comparaison entre la valeur numérique HART et la valeur de courant analogique est un exemple de diagnostic amélioré ; le système détecte automatiquement la consommation de courant dans la boucle.

Essais périodiques automatiques

La fonctionnalité native HART et l'intégration avec AMS QuickCheck et Syncade permettent d'automatiser les procédures des essais périodiques, ce qui facilite la mise en conformité avec la norme CEI 61511.

Ces procédures vous permettent de veiller à ce que les essais soient réalisés de la même manière, respectent les intervalles d'essais périodiques, soient archivés de façon fiable, soient consignés dans des rapports électroniques et simplifient les opérations de gestion de la sécurité fonctionnelle.

En fonctionnement normal, le solveur logique empêche les commandes HART de saisir des informations sur le terrain, ce qui renforce la sécurité.

Produits



Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.