Pompe à tige autonome DeltaV™ SaaS SCADA
Des analyses avancées, un apprentissage automatique et une intelligence artificielle pour une gestion plus intelligente des pompes à tiges.
Aujourd’hui, il est nécessaire que les opérateurs ajustent l’équipement afin d’atténuer ou d’éviter les problèmes ou les reconditionnements tout en surveillant en permanence les données de production critiques, mais cette tâche est sur le point d’être automatisée. Obtenir une efficacité optimale avec moins de surveillance est une des principales raisons pour lesquelles les solutions autonomes prennent rapidement de l’ampleur. Découvrez comment votre exploitation peut optimiser les revenus, épuiser les gisements et protéger les équipements en tirant parti de l’apprentissage automatique sur le cloud.
DeltaV™ SaaS SCADA es una plataforma nativa de la nube IIoT diseñada para permitir que las industrias con uso intensivo de activos se conecten de manera rápida y segura, adquieran análisis y proporcionen control de dispositivos ubicados de forma remota en cualquier lugar y en cualquier momento por usuarios autorizados. Ayudamos a nuestros clientes a ser más productivos, rentables y sostenibles para mejorar la vida en todo el mundo.
Le développement prend rapidement de l’ampleur. Actuellement, nos analyses avancées permettent d’identifier les problèmes de pompe à tige suivants :
Découvrez comment transformer numériquement vos opérations de production avec notre DeltaV SaaS SCADA