Installation automatisée pour une production à gros volume, avec contrôles électroniques et pneumatiques.

Vannes de débit et vannes d’isolement

À la fois fiables et discrets : vannes de régulation, clapets anti-retour,  vannes logiques et d’arrêt, à installer seuls ou en combinaison avec des composants pneumatiques.

Maintenir le bon sens d’écoulement à tout moment

Les vannes accessoires fiables et modulaires d’Emerson, conçues pour être actionnées par déclenchement manuel ou pneumatique, sont disponibles dans de nombreuses tailles et avec de nombreuses options de raccordement. Nous proposons un large choix de clapets anti-retour, de vannes logiques, de vannes de régulation, de vannes de purge rapide et de vannes d’arrêt, qui maintiennent les contaminants hors des systèmes d’exploitation et les fluides dans un état optimal et stable. Ces vannes sont adaptées à de nombreuses applications, notamment les applications maritimes et la production agroalimentaire.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Maintenir le bon sens d’écoulement à tout moment

Produits







Dossiers et études de cas

With pneumatic solutions from AVENTICS, Emerson offers a large portfolio of pneumatics specifically designed to meet the needs of railway applications, e.g. in pantograph control, levelling or brake control or the unloading of freight cars.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.