Mesure de niveau pour les bassins de procédé

Mesurer avec précision le niveau et le débit pour améliorer l’efficacité des procédés dans les stations d’épuration.
Mesure de niveau pour les bassins de procédé

Automatiser la visibilité et les procédés de correction dans les bassins d’eaux usées

Les bassins et les réservoirs sont des composants essentiels des stations de traitement des eaux usées. Ces bassins sont utilisés dans de nombreuses étapes du processus de traitement des eaux usées, notamment la sédimentation, l’aération, la filtration et les procédés de chloration. La mesure de niveau est essentielle pour enregistrer le débit à travers les différents volumes, contrôler les pompes et l’aération à des niveaux spécifiques, mais aussi pour détecter les anomalies et les inefficacités dans les procédés. Ces applications sont particulièrement difficiles en raison de leur turbulence et de la présence fréquente de mousse. ​

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Automatiser la visibilité et les procédés de correction dans les bassins d’eaux usées
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.