Mesure de niveau dans les étangs de rétention d’eaux pluviales

Mesurer avec précision le niveau et le débit dans les bassins d’eau pluviales et les bassins de rétention.
1208 et 3490 dans réservoir de retenue des eaux pluviales

Prévenir les débordements dans les systèmes de rétention des eaux pluviales

Les étangs de rétention servent à contenir les eaux pluviales en cas de fortes précipitations. Ces bassins ouverts jouent un rôle dans la gestion des eaux de ruissellement en favorisant la purification de l'eau par processus de sédimentation. La mesure du niveau est nécessaire pour calculer le débit du réseau d'égouts et surveiller le niveau du bassin de rétention. Il est important de surveiller, d'enregistrer et de consigner ces volumes afin de détecter les volumes excédentaires pendant les fortes précipitations.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Prévenir les débordements dans les systèmes de rétention des eaux pluviales
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.