Mesure de niveau dans les cuves de stockage de chlore

Surveillance fiable des fluides dans les cuves de stockage de produits chimiques grâce à des capteurs de niveau radar
Cuves de stockage de chlore

Capteur de niveau résistant à la corrosion pour applications chimiques de base

Une méthode courante de désinfection des eaux usées implique l'utilisation de produits chimiques tels que le chlore, qui sont entreposés dans des cuves avant d'être ajoutés aux eaux usées pour éliminer les micro-organismes et les bactéries. La chloration est une méthode efficace et un procédé bien établi, mais elle présente également certains inconvénients car le chlore liquide est très corrosif et doit être conforme avec les réglementations de sécurité. Le transmetteur de niveau et de débit Rosemount 1208 offre des mesures continues, fiables et précises du niveau, jusqu'au sommet de la cuve, améliorant ainsi l'utilisation du réservoir et le contrôle de l'alimentation. Le capteur est doté d'un boîtier en plastique PVDF résistant à la corrosion, ce qui le rend adapté aux applications chimiques de base.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Capteur de niveau résistant à la corrosion pour applications chimiques de base
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.