Mesure de niveau dans les châteaux d’eau

Garantir une surveillance continue et répondre aux pics de demande grâce aux capteurs de niveau radar
1 208 sur un château d’eau ou sur un bac surélevé

Mesure de niveau fiable et sans entretien dans les réservoirs d’eau

Les châteaux d’eau sont des réservoirs de stockage qui contiennent l’eau prête à être distribuée dans le réseau. Généralement, ces réservoirs sont surélevés pour que la pression hydrostatique pousse l'eau vers le bas et dans le système. En période de demande élevée, l'eau des châteaux d'eau est utilisée. Le transmetteur radar de niveau et de débit Rosemount 1208 garantit des mesures de niveau précises et fiables, même dans des conditions ambiantes variées. Sa conception compacte lui permet d'être installé dans des applications où l'espace est restreint, tandis que ses matériaux de boîtier sont approuvés pour une utilisation dans des applications d’eau potable.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Mesure de niveau fiable et sans entretien dans les réservoirs d’eau
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.