Solutions de mesure de niveau pour les bacs de soutirages latéraux des colonnes de distillation

Solutions de mesure et de contrôle continu et ponctuel du niveau pour l’industrie du raffinage
Colonne de distillation (3)

Capteurs de mesure de niveau extrêmement précis adaptés à des environnements variables

Les colonnes de distillation permettent la séparation des mélanges de fluides en fonction de leur point d’ébullition. Au fur et à mesure que les vapeurs s’élèvent dans la colonne, des composés se condensent à différentes températures et s’accumulent avant d’être collectés. Les colonnes de distillation auront une plage de températures de service étendue. Les fluides, en particulier à l’extrémité inférieure, peuvent être sales et former ainsi un revêtement, voire obstruer l’équipement. Le risque de débordement est réel, en particulier au démarrage de l’installation et tant que l’équilibre entre les débits de liquide et de gaz n’est pas atteint. En cas de débordement, le fluide de procédé se retrouve généralement dans le système de torche pour les hydrocarbures et entraîne des risques d’incident/d’explosion graves. Si certains utilisateurs préfèrent mesurer le niveau directement dans la tour, d’autres privilégient la facilité d’entretien des cages à vannes. Pour la prise de mesures directes, le niveau de pression différentielle est une solution adéquate. En cas d’utilisation d’une chambre de dérivation, il est recommandé d’opter pour un radar à ondes guidées et un système d’alarme de haut niveau avec mesure de niveau ponctuel.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Capteurs de mesure de niveau extrêmement précis adaptés à des environnements variables
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.