Le soufre à l’état liquide provient directement de l’usine de récupération du soufre et est généralement stocké dans des fosses souterraines bétonnées. La température du soufre fondu est normalement maintenue autour de 13 à 200 °C. Le soufre a tendance à se solidifier sur des surfaces à des températures inférieures et s’accumule donc à l’intérieur des buses. Le soufre est également une substance très agressive. Il est donc important d’en surveiller le niveau avec précision afin d’éviter les déversements. Le transmetteur de niveau doit résister aux températures élevées, à l’encrassement et à la corrosivité.