Surveillance du niveau dans les cuves d'électro-extraction.

Le faible niveau de la cuve affecte la production de cathodes et augmente le risque d'explosion.
Surveillance du niveau dans les cuves d'électro-extraction.

La surveillance sans fil du niveau permet de maintenir un fonctionnement sûr et efficace

Certaines défaillances (p. ex. une fuite de la vanne) peuvent diminuer le niveau des cuves d'électro-extraction, ce qui a un impact important sur la production de cathodes et leur qualité. En outre, une défaillance crée un risque d’explosion en raison de la forte concentration d'hydrogène. La surveillance sans fil du niveau des cuves d'électro-extraction est une solution sans fils facile et rapide à installer, qui vous donne une visibilité totale du niveau de la cuve.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture La surveillance sans fil du niveau permet de maintenir un fonctionnement sûr et efficace
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.