Solutions de mesure compactes et aseptiques
Obtenez la qualité et la constance dont vous avez besoin au moyen d’une technologie conçue pour les industriels de l’agro-alimentaire.
Les fabricants sont en mesure d’augmenter la disponibilité et l’efficacité opérationnelle grâce à des instruments simplifiés, flexibles et compacts. Les transmetteurs aseptiques compacts peuvent être adaptés à différentes applications au moyen de raccordements modulaires au procédé et configurés à l’aide de divers protocoles numériques. Optimisez votre capacité de production, améliorez le contrôle et la constance de la qualité, minimisez les pertes de produit et garantissez la sécurité du produit grâce aux transmetteurs aseptiques compacts et à leurs accessoires.
Les transmetteurs de pression 326P, de niveau 326L et 1408H et de température 326T et 327T de Rosemount sont conçus et optimisés afin de fournir des mesures précises et fiables pour les applications agro-alimentaires. Leur format compact facilite l’installation et permet une mise en service rapide. Cette gamme de transmetteurs compacts bénéficie d’un indice de protection IP69K et d’une certification aseptique lui permettant un contact direct avec le procédé.
Les adaptateurs aseptiques comprennent des raccordements modulaires au procédé et des joints toriques qui peuvent accroître la souplesse d’installation sur les cuves et la tuyauterie. Ces adaptateurs peuvent être utilisés sur les transmetteurs de pression 326P, les transmetteurs de niveau 326L avec radar à ondes guidées, les transmetteurs de niveau sans contact 1408H avec radar et les transmetteurs de température 327T de Rosemount. Les adaptateurs comprennent des raccordements Triclamp, Varivent, DIN 11851 etc. pour diverses applications agro-alimentaires.
IO-Link est un protocole numérique basé sur la norme ouverte CEI 61131-9. Emerson propose de nombreux accessoires pour les installations IO-Link, comme des transmetteurs de niveau et de température compatibles IO-Link, des logiciels d’assistance IO-Link, des maîtres IO-Link, des communicateurs USB IO-Link et des câbles de support.
Flyer : Les transmetteurs de mesure compacts pour applications aseptiques répondent aux défis du secteur agro-alimentaire