Redéfinir la norme en matière de mesure du débit magnétique​

Redéfinir la norme en matière de mesure du débit magnétique​

Bientôt disponible : la première mise sur le marché de la prochaine génération de débitmètres magnétiques Rosemount™, conçus pour établir une nouvelle référence en matière de performances et d’innovation.​

Relever la norme en matière de mesure du débit magnétique​

Relever la norme en matière de mesure du débit magnétique

Le nouveau débitmètre magnétique Rosemount™ Series™ 9000 redéfinit la simplicité et la confiance en matière de mesure du débit. Basé sur des décennies de performances éprouvées, il offre l’intelligence dont vous avez besoin, la fiabilité que vous attendez et la conception conviviale qui vous offre une installation et une exploitation sans effort.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Relever la norme en matière de mesure du débit magnétique
New Rosemount™ Magnetic Flow Meter Technology is Coming Soon

New Rosemount™ Magnetic Flow Meter Technology is Coming Soon

Foire aux questions (FAQ)

La série™ Rosemount™ 9000 représente une évolution importante en matière de mesure du débit. Dotée du capteur de débit magnétique innovant 9205 et du transmetteur de débit magnétique 9732 riche en fonctionnalités, cette plate-forme établit une nouvelle norme en matière de précision, de sécurité et de performances pour les industries de procédé. 

Qu’est-ce que la série Rosemount 9000 ?
En quoi la série 9000 se distingue-t-elle des précédents débitmètres magnétiques Rosemount ?
Quel est l’impact du modèle Rosemount 9000 sur la disponibilité et la prise en charge de la série Rosemount 8700 ?
Quelles tailles de capteurs sont disponibles lors du lancement ?
Puis-je utiliser le transmetteur 9732 avec mon capteur 8705 existant ou utiliser un capteur 9205 avec mon transmetteur 8732 ?
Pourquoi dois-je passer du transmetteur Rosemount 8732 au transmetteur 9732 ?
Comment le capteur Rosemount 9205 améliore-t-il la sécurité ?
À quelles industries ces produits conviennent-ils le mieux ?
Comment la série 9000 favorise-t-elle la durabilité ?
Puis-je configurer le transmetteur 9732 à distance ?
Quelles sont les fonctionnalités de diagnostic incluses ?
Le transmetteur 9732 répond-il aux exigences SIL ?
Ce produit permettra-t-il d’améliorer les délais d’exécution par rapport aux modèles antérieurs ?
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Foire aux questions (FAQ)
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.