HERO-prod-rmt-3051s-advanced_diagnostics

À propos des diagnostics avancés Rosemount™ 3051S


Diagnostics avancés du transmetteur Rosemount 3051S

Présentation des diagnostics avancés

Les diagnostics avancés du transmetteur Rosemount 3051S utilisent le contrôle statistique du procédé et une technologie de vérification de l'alimentation pour créer une couverture de diagnostic sans précédent. La technologie de contrôle statistique du procédé sert à détecter toute anomalie sur les procédés, les équipements et les connexions, tandis que les diagnostics de vérification de l'alimentation surveillent en permanence l'intégrité de la boucle électrique. La combinaison de ces technologies permet des pratiques de maintenance préventive améliorée, une meilleure productivité et un coût total de possession réduit.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Présentation des diagnostics avancés

Fonctionnement

Contrôle statistique du procédé

Identifiez des problèmes de procédé cachés avec le contrôle statistique du procédé du transmetteur Rosemount 3051S. Cette technologie de contrôle statistique du procédé brevetée est conçue pour suivre les changements de l'écart type, de la moyenne et du coefficient de variation pour détecter et décrypter les niveaux de bruit du procédé et diagnostiquer les états anormaux, comme l'instabilité de la flamme, les lignes d'impulsion bouchées, la cavitation, etc. Cette compréhension pertinente du procédé permet aussi d'améliorer les pratiques de maintenance préventive, le contrôle de la qualité et la productivité.

Ligne d'impulsion bouchée

Assurez-vous que votre transmetteur possède une bonne visibilité des conditions du procédé pour le diagnostic d'obturation de la ligne d'impulsion. En effet, les lignes d'impulsion peuvent se charger de matières solides ou geler par temps froid, bloquant ainsi le signal de pression et le rendant insensible aux changements du procédé. Grâce à une technologie de traitement statistique brevetée, le diagnostic d'obturation de la ligne d'impulsion permet d'identifier de manière proactive les problèmes de raccordement au procédé. Cela évite les opérations de maintenance inutiles et permet d'optimiser les calendriers de maintenance préventive.

Vérification de l'alimentation

Détectez les défaillances potentielles avec les diagnostics avancés et la vérification de l'alimentation du transmetteur Rosemount 3051S. Les diagnostics avancés pour la vérification de l'alimentation vérifient les performances électriques de la boucle 4-20 mA au niveau de l'installation, puis surveillent constamment les éventuels changements pour identifier des problèmes de raccordement. Ces diagnostics permettent de détecter des états tels que les bornes corrodées et les alimentations instables, qui peuvent compromettre l'intégrité du signal de sortie et mettre l'exploitation en péril. Dans les systèmes instrumentés de sécurité, les diagnostics de vérification de l'alimentation peuvent réduire le risque de défaillances non détectées.

Diagnostics de sécurité certifiés

Les diagnostics de sécurité certifiés du transmetteur Rosemount 3051S améliorent la conformité en matière de sécurité en combinant un rapport sécurité/défaillances élevé avec une large couverture de diagnostic. Ces capacités de diagnostic complètes permettent de garantir une exploitation fiable pour vos systèmes instrumentés de sécurité (SIS) afin de réduire le coût total de possession et prolonger les intervalles de test périodique. Cette technologie détecte les défaillances internes du transmetteur ainsi que les défaillances de procédé et de boucle électrique jusqu'ici indétectables, réduisant ainsi la probabilité de défaillance lors de la sollicitation des fonctions instrumentées de sécurité (SIF).

Journaux d'événements

Le transmetteur Rosemount 3051S est doté d'une fonction de journalisation des événements avec une capacité d'horodatage. Ainsi, les irrégularités de pression et de température, précédemment non répertoriées, sont précisément enregistrées, ce qui facilite l'investigation des problèmes affectant le procédé ou l'installation. En outre, les journaux d'événements offrent des informations essentielles sur l'instrument pour améliorer le dépannage et la prise de décision. L'enregistrement complet des événements d'état offre une meilleure compréhension du procédé et de l'intégrité de l'instrument.

Alertes de procédé

Les alertes de procédé du transmetteur Rosemount 3051S permettent d'accroître la sensibilisation aux problèmes potentiels liés au procédé, offrant des informations critiques pour une meilleure prise de décision. Ces alertes avancées surveillent activement la pression du procédé et les valeurs de température de la sonde pour les comparer à des paramètres configurés par l'utilisateur. En cas de déclenchement, les alertes sont envoyées au système de contrôle-commande. Ces informations instantanées offrent une meilleure visibilité du procédé et peuvent être utilisées pour dépanner efficacement un procédé ou une installation problématique.

Dossiers

How to Configure the Rosemount™ 3051S Plugged Impulse Line Diagnostic

Rosemount™ 3051S and 3051 Pressure Transmitters – Loop Integrity Diagnostic

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.