Technologie IIoT Synchros™ pour la mesure de la température de surface
Accédez aux mesures de température de surface sans fil, et à de précieuses informations sur l’état de votre installation, facilement et à un coût abordable.
Le transmetteur de température Synchros Rosemount™ est la solution d’Emerson pour une surveillance fiable, évolutive et économique de la température de surface. Cet appareil sans fil facile à utiliser peut vous aider à mieux connaître vos équipements et à augmenter les performances et la rentabilité globales de votre usine. Le transmetteur de température Synchros Rosemount fait partie de la plate-forme IIoT Synchros d’Emerson, qui révolutionne la surveillance des équipements et de l’état en offrant aux opérateurs industriels un accès accru aux points de mesure, à une connectivité sans fil transparente, à diverses options de capteurs et à une intégration robuste des données.
Surveillez la température de vos équipements dans des applications non surveillées auparavant.
Détectez les signes précoces de cristallisation de l’urée lorsque les températures ambiantes chutent (ou à cause d’autres facteurs) en plaçant le moniteur de température Synchros Rosemount à plusieurs points le long des lignes de distribution. Utilisez cette solution simple et économique de surveillance de la température de surface pour obtenir des informations qui peuvent déclencher le besoin de maintenance prédictive si vous constatez des signes précoces de cristallisation, afin de vous assurer qu’elle n’a pas d’impact sur la qualité des produits.
Assurez-vous que le traçage thermique fonctionne comme prévu en surveillant la température de surface des tuyaux ou des cuves avec le moniteur de température Synchros Rosemount. Utilisez cette solution facile à installer et économique pour éviter une congélation indésirable et des dysfonctionnements de l’équipement, susceptibles d’entraîner des arrêts indésirables.
Surveiller l’état des pompes, des convoyeurs, des moteurs et des autres équipements rotatifs avec le moniteur de température Synchros Rosemount pour aider à détecter les premiers signes de déclin de l’état des machines et à prendre rapidement des mesures préventives, ce qui permet d’éviter les arrêts de production coûteux et indésirables pour réparation.
Détectez le déclin de performance des soupapes de compresseur avec le moniteur de température Synchros Rosemount. Cette solution vous permet de localiser les soupapes défaillantes grâce à une surveillance de la température du couvercle de soupape facile et économique.
La technologie Rosemount X-well™ mesure précisément la température du procédé sans la nécessité des puits thermométrique ni point d’insertion dans la conduite.
Découvrez comment Rosemount X-well peut réduire de 30 % le coût de chaque point de mesure de température.
Foire aux questions (FAQ) :
Selon l’application ou l’actif, vous souhaitez peut-être simplement savoir s’il est « chaud ou non » sans avoir à toucher l’application ou l’actif et risquer un danger pour la sécurité s’il est trop chaud. Connaître la température générale d’un équipement peut fournir un aperçu de l’état général de votre installation afin de vous aider à prendre des mesures préventives et à augmenter la fiabilité et la sécurité de votre installation.
La mesure de la température ambiante est la température de l’air environnant ou de l’environnement. La température de surface mesure la surface extérieure d’un équipement ou de tout ce sur quoi un moniteur de température de surface, tel que le moniteur de température Synchros Rosemount, est placé et configuré pour effectuer la mesure. Le moniteur de température Synchros Rosemount peut mesurer la température de surface ou la température ambiante, selon les besoins de l’application.