Où le savoir-faire du GNL rencontre la mise en œuvre 


Le savoir-faire éprouvé d’Emerson dans le domaine du GNL garantit que chaque projet est exécuté de manière sûre et efficace, et apporte de la valeur ajoutée à chaque étape du cycle de vie du GNL. 

La vitesse là où ça compte

Accélérer la rentabilité de votre entreprise grâce à des solutions qui peuvent réduire les délais de réalisation des projets jusqu’à 15 % et augmenter le rendement de production. Grâce à la présence mondiale d’Emerson dans le domaine de la fabrication, il est possible de régionaliser l’approvisionnement, de réduire les coûts et de diminuer les risques tout en garantissant une livraison plus rapide là où cela est le plus nécessaire :

  • Identifier et hiérarchiser les investissements pour obtenir un rendement maximal
  • Coûts d’installation totaux inférieurs à ceux des systèmes ICSS traditionnels
  • Raccourcir les délais des projets d’instrumentation et de contrôle
  • Augmenter le débit grâce à l’optimisation

Permettre des systèmes plus intelligents

Le portefeuille technologique intégré d’Emerson, qui comprend DeltaV, AMS et AspenTech, offre une intégration transparente au sein de l’entreprise, des innovations basées sur l’IA et des solutions évolutives qui peuvent augmenter la production de GNL jusqu’à 5 % par train tout en réduisant les risques et les coûts. Nos systèmes offrent une innovation continue, du capteur à la salle de réunion, vous permettant ainsi :

  • d’évoluer grâce à des systèmes modulaires prêts à l’emploi qui peuvent s’adapter à la croissance de vos activités ;
  • d’identifier et améliorer les inefficacités des procédés afin d’optimiser les performances.

Un savoir-faire digne de confiance

Fort d’une expérience éprouvée dans le domaine des trains de liquéfaction, d’une expertise en automatisation indépendante des fournisseurs de licences et d’un réseau mondial de partenaires, Emerson apporte à chaque projet un savoir-faire inégalé dans le domaine du GNL. Nos équipes combinent leur expertise industrielle, procédurale et pratique pour garantir que les solutions sont mises en œuvre de manière sûre, efficace et correcte.

  • Compter sur les centres d’excellence, les centres d’opérations intégrés, les installations de démonstration et les cellules de travail du GNL d’Emerson à travers le monde
  • Appliquer le savoir-faire en matière de procédés à tous les principaux concédants de licence, réduisant ainsi les heures d’ingénierie de 30 à 40 %.

Assistance locale inégalée à l’échelle mondiale

Emerson fournit des ressources mondiales en matière d’ingénierie et de services pour soutenir chaque étape de votre projet de GNL, depuis la phase préliminaire d’ingénierie jusqu’à l’exploitation. Grâce à la responsabilité d’un partenaire unique et à un soutien local dans le monde entier, nous garantissons des performances fiables, une réduction des risques et le succès à long terme du site.

  • Passer sans heurts de l’exécution du projet aux opérations pour une exécution sans interruption et une utilisation optimisée de l’énergie.
  • Bénéficier d’un support à long terme axé sur le site, avec des ressources dédiées pour des performances durables.
  • Renforcer les communautés grâce à des partenariats locaux et des collaborations universitaires afin de faire progresser l’expertise en matière de procédés et d’instrumentation.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.