Affichages opérateur avancés

Affichages opérateur avancés

Une productivité améliorée.

La valeur des affichages opérateur avancés


L’interface opérateur avec le système de contrôle-commande est un élément important de la capacité de l’opérateur à contrôler le procédé de l’usine. Un affichage bien conçu qui encourage l’appréciation des situations permet une réponse plus précise et plus rapide de l’opérateur.


L’utilisation d’affichages avancés permet d’identifier et de corriger facilement les valeurs de procédé avant qu’elles ne déclenchent une alarme. Les alarmes et autres événements anormaux doivent être clairement visibles sur les affichages grâce à l’utilisation de couleurs et de formes spécifiques permettant d’identifier facilement un changement de procédé. Les affichage orientés vers les tâches fournissent les informations nécessaires au contrôle dans des situations connues. Les affichage permissifs et d’arrêt indiquent à l’opérateur spécifiquement ce qui empêche le démarrage de l’usine ou ce qui a provoqué la fermeture de l’usine.


Services de conception d’affichage


Emerson apportera son soutien à votre équipe chargée de la mise en œuvre des affichages. Par exemple, vous pouvez choisir d’utiliser des dynamos prêtes à l’emploi ou développer votre propre bibliothèque pour une utilisation ultérieure. Emerson peut aider à la formation des opérateurs et à la mise en place des nouveaux affichages aux opérateurs de l’usine. La plupart des clients rapportent les avantages d’une meilleure appréciations des situations, tels que la qualité et la rapidité de décision, de quelques jours seulement. Bien qu’il puisse falloir un certain temps aux opérateurs expérimentés pour se familiariser et s’adapter à moins de changements d’affichage, la plupart des nouveaux opérateurs rapportent une expérience d’accueil très rapide.

 

  • Développement de philosophie : s’aligner sur les normes et les bonnes pratiques
  • Atelier d’affichage : passer en revue la philosophie et discuter des types d’affichage
  • Révision de l’affichage : identifier les écarts entre l’affichage actuel et la philosophie d’affichage
  • Conception de l’affichage : créer une hiérarchie et sélectionner des variables critiques
  • Version préliminaire de l’affichage : créer des affichages à partir de la conception
  • Installation et formation : afficher le téléchargement et la formation de l’opérateur
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.