Actionneur gaz-hydraulique Shafer : le choix de la fiabilité pour les petites vannes

Quand l'espace autour des pipelines est limité, l'actionneur compact à rainures hélicoïdales Shafer série SH constitue le choix idéal pour les petites vannes (2" à 8").

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Actionneur gaz-hydraulique Shafer : le choix de la fiabilité pour les petites vannes

Produits





Pipeline

L'exigence de la haute performance

Maintenir une sortie de couple constante permet de maîtriser le facteur de sécurité sur toute la course de la vanne.

Télécharger l'étude de cas
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.