Vanessa Featured Technology Page Hero

Triple Offset Valve Technology

Améliorez le fonctionnement de vos vannes grâce à une conception qui élimine tout frottement des éléments d'étanchéité sur 90 degrés de rotation.

VANESSA BASIC CONFIGURATION

Notre vanne Triple Excentration est une vanne de Process Premium fabriquée selon les normes les plus strictes

Les vannes Triple Excentration, nécessitant une maintenance minimale voire nulle, représentent la solution définitive pour d’innombrables ingénieurs en tuyauterie, processus et instrumentation à travers le monde.

Une vanne pratiquement sans entretien qui offre non seulement des performances sans compromis, et qui peut être une solution plus efficace par rapport aux robinets-vannes et aux robinets à tournant sphérique ou à boisseau.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Notre vanne Triple Excentration est une vanne de Process Premium fabriquée selon les normes les plus strictes

Mode de fonctionnement des vannes Triple Excentration

Principe de la Triple Excentration

Les vannes Vanessa série 30,000 appliquent le principe d’emboitement conique des robinets à soupape, mais l’étanchéité est obtenue par un mouvement de rotation quart de tour. Le système d’étanchéité des vannes à triple excentration est composé d’un siège immobile et une surface d’étanchéité rotative de forme identique : une section conique inclinée. Lorsque ces sections coniques se chevauchent, la vanne arrive en position fermée et réalise l’étanchéité. Ce concept de « soupape quart de tour » est rendu possible grâce à une « triple excentration » destinée à éliminer complètement le frottement. La combinaison ingénieuse du concept de rotation triple excentration avec des angles d’appui optimisés et d’un anneau d’étanchéité métallique flexible, permet de garantir une étanchéité optimale dans toutes configurations : standard, cryogénique ou haute température.

Excentration 1

L’arbre est décalé derrière le plan de la surface d’étanchéité pour obtenir un passage de siège continu.

Excentration 2

L’arbre est décalé par rapport à l’axe de la tuyauterie/de la vanne pour permettre le décollage de l’anneau d’étanchéité hors du plan de siège lors de l’ouverture à 90°.

Excentration 3

Les axes des portées d’étanchéité (siège et anneau) sont inclinés par rapport à l’axe de la tuyauterie/de la vanne. La troisième excentration élimine complètement les frottements.

Rotation quart de tour

Une rotation d’un quart de tour signifie un couple de manœuvre significativement plus faible et plus constant par rapport à des robinets à tige montante, garantissant que les vannes à triple excentration Vanessa peuvent atteindre des temps de course extrêmement rapides. Elle présente par ailleurs l’avantage d’éliminer tous les effets négatifs causés par les tiges montantes sur la garniture de presse-étoupe, tels que l’extrusion et l’abrasion et permet finalement une conception de vanne plus compacte.

Rotation sans frottement

L’absence de contact entre le siège et l’anneau d’étanchéité lors de l’ouverture et de la fermeture permet d’allonger la durée de vie de la vanne et des éléments d’étanchéité. Cela permet de combiner à la principale fonction d’une rotation quart de tour, c’est-à-dire un couple en fonctionnement faible et constant, pour lequel la manœuvre de la vanne reste rapide et facile au fil du temps, la possibilité d’un fonctionnement en régulation même à des angles d’ouverture extrêmement faibles. La capacité à gérer des besoins de temps de course rapide et un grand nombre de cycles est également liée à l’absence de frottement qui caractérise la vanne. Les utilisateurs peuvent, au bout du compte, tirer parti de la durée de vie prolongée des éléments d’étanchéité par rapport aux autres modèles de vannes.

Configuration disponible

Construction de la vanne

La série 30,000 est synonyme de vanne robuste capable de garantir une étanchéité absolue bidirectionnelle même dans des conditions de température extrêmes. D’ailleurs, sa construction entièrement métallique, naturellement résistante au feu, la rend insensible aux variations de température, et un chapeau à extension intégrée protège la garniture de presse-étoupe contre les températures de service extrêmes (comprises entre -60 °C à 450 °C - entre -76 °F à +842 °F).
De plus, le lamage des trous de bride assurant la planéité pour les boulons, les écrous et les rondelles de la bride, augmente la fiabilité et la sécurité des joints de brides, pour garantir une étanchéité à long terme sans besoin de resserrage périodique.

Composants d’étanchéité

Associés à un usinage de précision, les matériaux choisis pour l’étanchéité contribuent nettement à prolonger la durée de vie de la vanne. Chaque vanne Vanessa série 30 000 en configuration de base se distingue par le soin apporté au rodage de son siège, rapporté par soudure, en Stellite ® grade 21 très résistant aux grippages, à l’abrasion, à l’érosion et à la corrosion.

L’anneau d’étanchéité Vanessa est le composant flexible clé nécessaire pour obtenir l’étanchéité, il peut être lamellaire en Duplex (au minimum) ou solide monobloc. Les anneaux d’étanchéité sont facilement interchangeables grâce à leur capacité d’auto-centrage et à la présence d’un pion de référence qui simplifient le montage. En outre, un joint spiralé dynamique assure une dilatation et une contraction adéquates de l’anneau d’étanchéité pendant l’ouverture et la fermeture.

Trim

Les vannes Vanessa partagent toutes la même construction - une combinaison d’angles optimisés et de paliers de guidage et arbres robustes. Depuis plus de quatre décennies, nos ingénieurs ont développé chacun de ces composants afin de maximiser la sécurité tout en conservant une conception extrêmement rationalisée et fonctionnelle :

  • Cet arbre monobloc maximise la robustesse à un niveau qui ne peut être atteint par les demi-arbres habituellement utilisés avec les vannes papillon basse pression.
  • Les fouloirs en deux parties renforcent la sécurité et la fiabilité en minimisant les émissions fugitives au fil du temps.
  • La connexion de l’arbre au disque est sécurisée par des clavettes (pas de goupilles) afin d’optimiser la transmission du couple sans compromettre l’intégrité de l’arbre.
  • Le disque n’est pas un élément d’étanchéité, seulement un support. Fabriqué dans une nuance de matière similaire à celle du corps, le disque peut être exposé au même niveau d’abrasion et de corrosion que le corps de vanne sans effet négatif sur l’étanchéité et d’opérabilité.
  • Les paliers d’axe et le palier de butée conçus pour un usage intensif, résistent aux charges à haute pression et à l’usure.
    • Les protecteurs de palier standard, en graphite renforcés, tressés et flexibles, éliminent d’intrusion de particules, garantissent un couple constant et augmentent la fiabilité globale.
  • Des dispositifs de retenue internes et externes assurent l’utilisation sans risque de l’arbre anti-éjection monobloc Vanessa et l’entière conformité à la norme API 609.
  • Les repères de position ouvert/fermé et l’indicateur externe de position du disque simplifient les procédures d’installation et de dépose et sont conformes à la norme API 609.


Options sur demande

La configuration de base de la série 30,000 est disponible avec différentes options :

  • Un orifice d’injection au niveau des garnitures de presse-étoupe est généralement ajouté chaque fois que le fluide présente des risques pour la santé et la sécurité. Ce raccordement permet de créer une chambre de pression et/ou un point d’aspiration afin d’éliminer ou de capter une fuite.
  • Un système de compensation dynamique réduit la nécessité de resserrer la garniture de presse-étoupe chaque fois que la vanne est utilisée dans des applications intensives (cycles thermiques compris) ou que l’accès au presse-étoupe est difficile.
  • Les paliers supérieurs et inférieurs peuvent être protégés contre l’encrassement ou les milieux de polymérisation / cristallisation par des dispositifs de rinçage qui créent une barrière au moyen d’une injection de fluide propre, d’où un surcroît de sécurité d’utilisation et de sécurité.
  • Un anneau d’étanchéité solide (SSR) en métal monobloc est proposé chaque fois que l’application peut affecter la durée de vie de la bague d’étanchéité lamellaire standard. L’anneau solide SSR est une caractéristique standard en configuration haute pression, cryogénique et haute température.


Stellite ® est une marque déposée de Deloro

Configuration cryogénique

Notre configuration cryogénique a été conçue pour permettre une utilisation à des températures allant jusqu’à -254 °C (-425,2 °F). Les caractéristiques suivantes démarquent les vannes cryogéniques Vanessa série 30,000 par rapport à la configuration de base :

  • La vanne Vanessa utilise systématiquement un anneau d’étanchéité Solide Monobloc (SSR) en Nitronic® 50, qui est un matériau extrêmement résistant à la corrosion permettant de conserver les caractéristiques mécaniques importantes à basses températures. Le Nitronic ® 50 présente également une limite d’élasticité exceptionnelle, environ le double de celle des autres aciers inoxydables de la série 300 à température ambiante.
  • Une extension de col de vanne protège la garniture de presse-étoupe des températures de service cryogéniques allant jusqu’à -254 °C (-425,2 °F), conformément aux exigences de la BS6364 pour les applications sans boîte froide et aux spécifications des principaux utilisateurs.
  • Les vannes cryogéniques sont disponibles dans plusieurs version de corps, à double brides, à oreilles, à souder, et aussi en version à souder avec ligne d’arbre démontable par le haut :
    • Corps à double bride.
      C’est le type de raccordement sur tuyauterie le largement plus utilisé - il permet une répartition optimale de la charge sur le joint et la boulonnerie courte réduit le risque d’allongement. La conception à bride normalisée assure également un assemblage sûr et facilite le montage/démontage de la ligne. La vanne Vanessa est disponible avec des brides normalisées selon ASME et EN, y compris des conceptions selon ASME VIII sect 2 div.1.
    • Corps à souder bout à bout
      C’est le choix idéal lorsqu’il convient de réduire les raccordements à bride. Cette conception permet de réaliser d’importantes économies de départ. Le corps soudé bout à bout élimine complètement la possibilité d’émissions fugitives, via les joints des brides, qui seraient induites par les contraintes exercées sur la tuyauterie adjacente. Comme pour toutes les vannes Vanessa, aucune maintenance régulière n’est nécessaire.
    • Corps à oreilles
      Une conception simple bride plus économique qu’une version à double bride, car nécessitant moins de matière. Avec inserts filetés des deux côtés, le corps est installé à l’aide de deux jeux de boulons sans écrous. Selon les pratiques courantes dans l’industrie, les opérateurs ont tendance à éviter d’utiliser ce style de corps pour des diamètres supérieurs à NPS 36 en raison de difficultés opérationnelles lors de l’installation de la vanne.
    • Corps à souder bout à bout avec ligne d’arbre démontable par le haut.
      Lorsqu’il est obligatoire de disposer d’une capacité de maintenance en ligne, cette conception offre un accès sans avoir à sectionner la conduite pour déposer la vanne. Tous les organes internes peuvent être retirés du corps de la vanne et chaque composant individuel est accessible en toute sécurité. Cette caractéristique permet d’effectuer une réparation imprévisible et extraordinaire sur la vanne, qui sinon serait impossible, peu pratique voir dangereuse avec d’autres conceptions. Dans l’ensemble, la maintenance d’une vanne Vanessa reste en grande partie inutile tout au long du cycle de vie du produit.


Nitronic® est une marque déposée d’AK Steel

Configuration haute température

Notre configuration haute température a été conçue pour fonctionner à des températures pouvant atteindre 1 500 °F (815 °C). Les caractéristiques suivantes démarquent les vannes haute température Vanessa série 30,000 par rapport à la configuration de base :

  • L’anneau d’étanchéité est systématiquement un anneau solide monobloc, dont la matière est soigneusement sélectionnée en fonction de celle du corps de vanne ; cela permet d’éliminer le risque d’oxydation et d’affaissement du graphite, tout en permettant l’utilisation de différentes technologies de revêtement de surface afin de répondre aux exigences de l’application.
  • Une extension de col de vanne boulonnée protège la garniture de presse-étoupe contre les températures de service élevées pouvant atteindre 1 500 °F (815 °C).
  • Les roulements et les paliers de butée peuvent bénéficier d’un revêtement dur à base de Stellite® ou d’autres revêtements pour assurer d’excellentes propriétés mécaniques et faire face aux risques d’utilisation.
  • Tous les matériaux, y compris la boulonnerie du disque, sont sélectionnés pour garantir des propriétés mécaniques adaptés aux services hautes températures et des taux de dilatation thermique uniformes.


Stellite ® est une marque déposée de Deloro

Applications





Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.