Traitement thermique

Traitement thermique

Des solutions qui répondent à vos autres besoins en matière d'assemblage. Conçues pour l'agrafage, l'insertion, l'emboutissage, le décarottage et le marquage de date.

Solutions pour un assemblage thermique propre et uniforme

Le traitement thermique d'Emerson est une alternative au soudage. Il s'agit d'une solution idéale lorsque les pièces assemblées sont composées de matériaux différents impossible à souder ou lorsque la simple rétention mécanique de deux pièces n'est pas adéquate. Nos technologies d'assemblage reposent sur des décennies de mise au point et sont validées à l'échelle mondiale, ce qui permet de proposer une solution d'outillage personnalisé qui répond à vos besoins en matière d'assemblage. Plusieurs options de matériaux et de tailles peuvent être mises en œuvre simultanément, ce qui fait que le choix est quasiment illimité quant à la quantité, à la taille et au plan d'insertion.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Solutions pour un assemblage thermique propre et uniforme

Fonctionnement

Présentation du traitement thermique

L'assemblage thermique est une autre méthode d'assemblage souple pour les circuits imprimés, les boîtiers d'instrument et les composants électroniques sensibles, ainsi que pour d'autres applications qui nécessitent l'assemblage de matériaux différents. Il s'agit d'un procédé délicat qui permet d'assembler des matériaux d'une façon qui n'endommagera pas les composants sensibles. Dans le cas des pièces en plastique, le flux contrôlé du plastique fondu sert à capturer ou à retenir un autre composant. Dans le cas des pièces qui ne sont pas en plastique, l'énergie thermique sert à créer des impressions (estampage) ou à marquer des matériaux.

Staking

Staking provides a mechanical lock of dissimilar materials with consistent results. This process is primarily used in low-volume and development processes. Staking eliminates consumables and results in minimal stress in formed plastic. Using Branson technology multiple planes can be staked simultaneously. Branson thermal processing supports a design profiles including standard profile, low profile, dome, knurled, flush, hollow, and high-pressure.

Insertion

L'insertion propose des cycles courts (généralement en dessous d'une seconde). Plusieurs insertions peuvent être mises en œuvre simultanément. En outre, le procédé thermique se traduit par de faibles contraintes autour des insertions. L'insertion thermique assure une plus forte résistance au retrait au niveau des insertions et empêche l'arrachement.

Emboutissage

Lorsque la technique de l'emboutissage est utilisée, le bras roule sur une partie de la paroi du matériau afin d'assurer la retenue structurelle. L'emboutissage est utilisé dans diverses applications, dont les composants électroniques, les valves médicales et les filtres automobiles. Il permet, en outre, d'obtenir une structure simple et fiable ainsi que de combiner les formes.

Décarottage

Le décarottage thermique sert à séparer une pièce de l'opercule d'un composant moulé en plastique. Grâce à une onde stationnaire permettant de faire osciller la pièce, l'équipement de traitement thermique Branson peut retirer le matériau de l'opercule de tous les côtés d'un composant en une fois. Les composants doivent être dotés d'une zone localisée pour l'opercule afin de faciliter le retrait de ce dernier.

Marquage

La technologie de traitement thermique Branson est dotée de fonctions liées au marquage thermique. Le marquage thermique peut être effectué sur des matériaux autres que du plastique, et peut, entre autres, servir à apposer des logos décoratifs, des codes de date et une numérotation continue.

Produits



Outillage sur mesure Branson

Un outillage sur mesure sur lequel vous pouvez compter

Nous ne nous contentons pas de fabriquer des outillages. Nous savons comment les optimiser pour obtenir des résultats rapides et efficaces. Demandez à nos experts en outillage sur mesure de vous aider à configurer et perfectionner vos systèmes.

EN SAVOIR PLUS
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.