Soudage des plastiques Branson

Soudure par ultrasons des plastiques

La gamme de solutions de soudure ultrasons des plastiques Branson d'Emerson permet un soudage fiable, pour les applications les plus délicates et exigeantes

Une qualité de soudure ultrason constante et un fonctionnement simple

Cette technique rapide et efficace permet d'obtenir une soudure résistante, propre et hermétique, augmentant la production sans compromettre la qualité. Elle est utilisée pour l'emballage, les dispositifs médicaux et d'autres applications spécialisées qui exigent une soudure de haute qualité.

Des solutions de bancs de soudage performantes et entièrement automatisées assurent une soudure fiable sans l'utilisation de produits consommables. Cette technologie de pointe vous aide à atteindre vos objectifs de protection de l'environnement en augmentant la recyclabilité, en réduisant les matériaux d'emballage et en éliminant les adhésifs et les solvants chimiques.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Une qualité de soudure ultrason constante et un fonctionnement simple

Soudage ultrasons: fonctionnement

Soudage par ultrasons des plastiques

Depuis plus de 70 ans, l'énergie des ultrasons est utilisée pour assembler les thermoplastiques. Ce système est souvent choisi lorsque les pièces sont trop complexes ou trop chères pour être moulées en un seul morceau. 
Dans le soudage par ultrasons des plastiques, un mouvement vibratoire sur la face du cornet (amplitude) est transféré à la pièce.  Les vibrations traversent la pièce et créent un frottement à l'interface entre les pièces. Le frottement crée de la chaleur, puis fait fondre l'interface. Une fois refroidi, une soudure s'est formée.

Séquence de conversion

Le procédé de soudage par ultrasons convertit l'énergie électrique en vibrations mécaniques qui entraînent l'assemblage des plastiques. 

Dans la pile ultrasonique, le convertisseur transmet l'énergie à travers l'amplificateur, ce qui fait vibrer la corne. 

Le convertisseur est composé de disques céramiques piézoélectriques qui se dilatent et se contractent à la même fréquence que l'énergie électrique appliquée. 

L'amplificateur augmente ou diminue l'amplitude des vibrations pour fournir l'amplitude optimale en fonction du matériau, de la taille et du type d'assemblage.

Machine de soudage par ultrasons

La machine de soudage par ultrasons est composée d'un actionneur/support et d'une pile ultrasonique. Les systèmes peuvent être intégrés dans des environnements entièrement ou semi-automatisés. Les modèles autonomes comprennent une alimentation électrique indépendante et une interface de commande. 

Les systèmes prennent en charge plusieurs modes de soudage, de pas d'amplitude et des fonctions de contrôle intégral.

Systèmes de soudage par ultrasons des plastiques






Outillage sur mesure Branson

Un outillage sur mesure sur lequel vous pouvez compter

Nous ne nous contentons pas de fabriquer des outillages. Nous savons comment les optimiser pour obtenir des résultats rapides et efficaces. Demandez à nos experts en outillage sur mesure de vous aider à configurer et perfectionner vos systèmes.

EN SAVOIR PLUS
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.