Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Asco-P-055

Électrovannes à isolation du fluide ASCO™ série 055

Product Description

Les électrovannes à isolation du fluide en PTFE ASCO série 055 sont conçues pour une utilisation avec des liquides fortement agressifs. Le corps et la membrane en PTFE isolent les composants internes de l’électrovanne du fluide, ce qui permet d’obtenir une électrovanne pratiquement étanche. Les applications incluent la chromatographie, la sélection/dérivation des solvants, la préparation d’échantillons et le séquençage de l’ADN.

Pilotage de vannes
Solénoïde – Commande directe
Produit
Liquides/gaz agressifs
Diamètre de raccordement
10-32 po ; 1/4-28 po
Fonction
2/2 normalement fermé ; 2/2 normalement ouvert ; 3/2 universel
Débit
Inférieur à 0,05 Cv ; de 0,05 à 0,1 Cv ; 0,1 Cv à 0,5 Cv
Tension
12 V CC ; 24 V CC
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 10,3 bar

Caractéristiques

  • Excellente capacité d’auto-drainage
  • Cavité interne faible volume étudiée pour un rinçage optimal
  • Format compact, idéal pour les instruments d’analyse de laboratoire
  • Disponible en versions 2 voies normalement fermé, 2 voies normalement ouvert et 3 voies universel.
  • Livrée avec un port en ligne NPSC #10-32, 1/4-28 ou 1/8 pour une polyvalence exceptionnelle
  • Conforme à toutes les directives CE applicables
  • Applications typiques : chromatographie, sélection/dérivation de solvants, préparation d’échantillons et séquençage de l’ADN

Documentation et schémas