Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Asco-P-096

Électrovanne miniature ASCO™ série 096 à usage général

Product Description

Les électrovannes miniatures à commande directe ASCO série 096 sont hautement personnalisables et conviennent à une large gamme d’applications dans lesquelles un faible poids, une longue durée de vie et un débit élevé sont essentiels. Conçues pour une utilisation avec de l’air et des gaz neutres, ces électrovannes offrent des débits élevés et sont conformes à la directive RoHS. Les applications incluent les surfaces de soutien des patients, comme les lits d’hôpital. Équipée d’une fonction pic et maintien, les électrovannes pour usage général de la série 096 peuvent être montées en îlot pour prendre en charge plusieurs vessies de soutien, tout en réduisant la consommation d’énergie au minimum.

Pilotage de vannes
Solénoïde
Matériau du corps
Acier inoxydable
Produit
Air, gaz neutre
Diamètre de raccordement
1/4-28 po
Raccordement
UNF
Fonction
2/2 normalement fermé
Débit
0,38 Cv, 11,4 kv
Tension
12 V CC
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
0 bar (0 psi) à 0,34 bar (5 psi)
Environnement de fonctionnement
Intérieur, corrosif
Normes/règlementations
IP40

Caractéristiques

  • Électrovanne à commande directe pour utilisation avec de l’air et des gaz neutres
  • Montage en îlot adapté à une grande variété d’applications gaz
  • Durée de vie exceptionnellement longue pour une fiabilité maximale
  • Conception à haut débit idéale pour le gonflage/dégonflage rapide des vessies d’air thérapeutiques dans les applications de surface de soutien

Documentation et schémas