Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Asco-P-290C

Vannes proportionnelles motorisées série 290C ASCO™

Product Description

La série 290C ASCO est une gamme de vannes proportionnelles motorisées à fermeture rapide à capacité de débit élevé, bénéficiant d’une conception anti-coup de bélier. Robustes et fiables, elles sont adaptées à une variété d’applications notamment les stérilisateurs, les équipements de production de vin (thermorégulation), de transformation des aliments, de lavage automobile, d’hydrothérapie, de traitement de l’eau, de chauffage et de refroidissement industriels, et aux systèmes embarqués sur des véhicules.

Actionneur de vanne
Motorisée ; motorisée ; proportionnelle
Fonction
2/2 normalement fermé
Matériau du corps
Acier inoxydable
Produit
Air, gaz neutre ; eau chaude ; fuel léger ; eau ; vapeur ; vide ; liquides/gaz agressifs ; CO2
Diamètre de raccordement
1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po ; DN15
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP ; ISO7/1 RP BSPT ; NPTF
Tension
24 V CC ; 24 V CA ; plage de tension de 24 à 120 V CA/CC ; 240 V CA ; 48 V CA ; 230 V CA ; 110 V CA ; 115 V CA ; 120 V CA ; 208 V CA ; 220 V CA
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Du vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement d’exploitation
Intérieur ; extérieur
Normes/réglementations
IP65 ; RoHS

Caractéristiques

  • Facile à installer et à utiliser avec un réglage automatique et une initialisation automatique dès la première mise sous tension
  • Indicateurs à LED pour afficher l’état de la vanne
  • Option de position fermée par défaut
  • Position de point de consigne/phase de maintien inférieure à 2 W
  • Vanne étanche en position fermée (FCI 70-2 classe V)
  • Vanne motorisée proportionnelle 2/2 disponible

Documentation et schémas