Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-Four Monitor Workstation

Station de travail quatre moniteurs DeltaV™

Product Description

La station de travail quatre moniteurs DeltaV™ offre à l’opérateur un espace flexible et facile à configurer grâce à quatre écrans plats. Chaque moniteur peut afficher une image graphique principale, tandis que les faces avant et d’autres images contextuelles peuvent être déplacées sur n’importe quel écran. La station de travail à quatre moniteurs élargit le champ de vision des opérateurs grâce à la souplesse de sa disposition des indicateurs.

Température de fonctionnement
-40 à 70 °C
Température de stockage
-40 à 85 °C
Humidité relative
5 à 95 %, sans condensation
Choc
Impulsion semi-sinusoïdale avec une accélération de 10 g pendant une durée de 11 ms
Vibrations
1 mm crête à crête de 5 à 16 Hz, 0,5 g de 16 à 150 Hz

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Champ de vision des opérateurs élargi
  • Souplesse de la disposition des indicateurs
  • Facilité de configuration grâce aux outils graphiques standard de la station de travail
  • Stratégie d’alarme DeltaV™ standard