Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-ControlWave ExpressPAC

ControlWave® ExpressPAC

Product Description

ControlWave ExpressPAC est une solution clé en main globale hautement intégrée qui combine le RTU du ControlWave Express avec un éventail d'options généralement nécessaires aux applications SCADA. Celles-ci incluent un boîtier Nema 4X compact (3R avec évent pour batteries), une alimentation électrique et des options de panneaux solaires avec batteries de secours, des options de saisie sur écran/clavier et des options de communication sans fil.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • La solution clé en main globale de RTU SCADA réduit les coûts d'intégration et de maintenance
  • Plusieurs ports de communication série pour une connectivité réseau, locale et avec différents fournisseurs
  • Protocoles BSAP, Modbus et DNP intégrés pour une large compatibilité réseau
  • Fonction de télétransmission pour une communication efficace
  • Fonctionnalité d'enregistrement et de retransmission Modbus pour une flexibilité géographique au niveau des réseaux radio
  • Le mode faible consommation réduit les coûts des systèmes d'alimentation solaires/sur batteries
  • Large plage de température de service pour les sites extérieurs distants
  • Processeur ARM haute vitesse
  • Très faible consommation électrique
  • CEI 61131-3 avec ACCOL 3
  • Prise en charge de plusieurs protocoles
  • Port Ethernet 10/100 Mbits/s