Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Emerson-P-D6E

Réducteur à vis sans fin quart de tour série AT-IS

Product Description

Réducteurs à vis sans fin quart de tour pour fonctionnement manuel. Utilisation sur de nombreuses vannes dans les applications des secteurs du pétrole et du gaz, de la chimie, de la production électrique, de l’eau et des eaux usées, des canalisations et des systèmes de climatisation et chauffage.

Source d’alimentation
Manuel
Type de produit
Réducteur manuel, quart de tour
Actionnement
Manuel
Certifications
Boîtier scellé IP67 (IP68 disponible sur demande)
Type de contrôle
Manuel
Type de vanne
À boule, papillon, à clapet, de registre, droite
Température de service
Haute jusqu'à +200 °C (+392 °F). Basse jusqu'à -52 °C -62 °F).

Caractéristiques

  • 27 modèles disponibles jusqu’à un couple de 350 000 Nm et embase de montage F-60
  • Revêtement d’apprêt en époxy, graissé à vie
  • Montage NAMUR disponible pour le raccord d’un boîtier fin de course
  • De nouveaux rapports peuvent être conçus pour répondre à n'importe quelle exigence
  • Brides d’entrée standard (pour le montage de l’actionneur) pour ISO5211, MSS et DIN disponibles
  • De nouveaux rapports peuvent être conçus pour répondre à n'importe quelle exigence

Documentation et schémas