Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Emerson-P-R8S

Commande de secours manuelle quart de tour série AMO

Product Description

Commande de secours manuelle débrayable quart de tour légère pour tout type d'actionneur pneumatique à pignon et crémaillère

Source d’alimentation
Manuel
Type de produit
Réducteur manuel
Actionnement
Manuel
Certifications
Boîtier étanche selon l'indice IP 54
Type de contrôle
Manuel
Type de vanne
À boule, papillon, à clapet, de registre, droite
Température de service
Haute jusqu'à +200 °C (+392 °F). Basse jusqu'à -52 °C -62 °F).

Caractéristiques

  • 4 modèles disponibles, couple jusqu'à 3 500 Nm
  • Boîtier étanche selon l'indice IP 54
  • Pour une utilisation avec tout type d'actionneur pneumatique à pignon et crémaillère
  • Bride supérieure intégrée (couplage ISO disponible)
  • Boîte d'engrenage et commande manuelle avec peinture poudre
  • Poids réduit grâce au corps en aluminium moulé supérieur

Documentation et schémas