Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Fisher-P-Whisper Trim I

Cage Fisher™ Whisper Trim™ I

Product Description

Les cages Fisher Whisper Trim I constituent une solution éprouvée de régulation du bruit aérodynamique, efficace pour les applications de vapeur ou gazeuses. La cage Whisper Trim I utilize plusieurs orifices présentant une forme, une taille et un espacement spéciaux, prévus pour minimiser le bruit généré par le flux de vapeur ou de gaz lors du passage du fluide dans une vanne de régulation. L'utilisation d'une cage Whisper Trim I avec un corps de vanne de taille adéquate permet de faire passer le niveau de bruit en dessous de celui de celui des vannes avec éléments internes classiques.

Service critique
Atténuation du bruit
Caractéristiques de débit
Linéaire
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • La cage Whisper Trim I offre une excellente réduction du bruit et une capacité haut débit. Associée aux éléments internes Fisher easy-e™ classiques et à leurs caractéristiques de régulation et de durabilité, cette cage assure des performances globales optimales avec un investissement minimal.
  • L'utilisation d'une cage Whisper Trim I dans une vanne de taille adéquate permet une réduction du bruit allant jusqu'à 18 dBA par rapport à l'utilisation de la même vanne avec des éléments internes classiques. Une réduction du bruit de 18 dBA représente environ à une réduction de 98 % de l'intensité sonore. C'est comme si vous vous éloigniez de 24 m (78 pi) de la source du bruit.
  • Les éléments internes à remplacement rapide permettent d'inspecter ou de remplacer rapidement et facilement la cage sans avoir à retirer le corps de vanne de la canalisation. Ils sont interchangeables avec les cages de tous les corps de vannes de régulation easy-e traditionnels.
  • Par défaut, les matériaux sont durcis, ce qui assure une résistance exceptionnelle à l'usure.

Documentation et schémas