Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Keystone-P-P000170

Robinets à papillon Keystone modèle OptiSeal F14­F17

Product Description

Robinet à papillon à siège résilient pour applications industrielles courantes

Caractéristiques

  • Le coussinet supérieur absorbe les poussées latérales de l’actionneur.
  • Bride d'actionneur selon la norme ISO 5211.
  • Système de peinture très solide, brillant, sans silicone, assurant une excellente résistance à la corrosion.
  • Col allongé permettant le calorifugeage de la tuyauterie.
  • Les perçages de positionnement du corps simplifient l'installation et le centrage entre les brides.
  • La périphérie arrondie et polie du papillon offre une étanchéité concentrique absolue, des couples inférieurs, une durée de vie du siège plus longue et une fermeture étanche testée.
  • Le siège est remplaçable sur site et isole entièrement le corps et la tige du fluide.
  • Le joint d’étanchéité primaire de la tige accepte une pression supérieure à la pression nominale du robinet et empêche toute fuite dans l’atmosphère.
  • Un joint d’étanchéité d’arbre secondaire renforce la sécurité.
  • Aucun joint de bride requis.
  • Coefficient Cv élevé.
  • Paliers supérieur et inférieur de l’arbre pour optimiser le support et minimiser les frottements, jusqu’à DN 300, fonte exceptée.
Certifications
CUTR, compatible SIL, DESP (Directive Équipements Sous Pression)
Raccordement au procédé
Entre brides (wafer), à oreilles
Application
Vinification, boissons, automobile, circulation de l'air
Matériau
Super suplex, Hastelloy, caoutchouc EPDM, duplex, fonte, acier carbone, Buna-N, acier inoxydable 316L, acier inoxydable 316
Température de service
Jusqu'à 120 °C
Classe de pression
PN
Type de raccordement au procédé
PN 16
Type de siège/joint
Résilient
Classe d'étanchéité (fermeture)
Zéro fuite
Dimensions des robinets
NPS 20/DN 500, NPS 10/DN 250, NPS 8/DN 200, NPS 6/DN 150, NPS 4/DN 100, NPS 3/DN 80, NPS 24/DN 600, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 18/DN 450, NPS 16/DN 400, NPS 14/DN 350, NPS 1-1/2/DN 40
Normes de dimensions des robinets
DIN
Type de robinet
Vannes
Produits
Liquides, eau, eau chaude, liquide, air
Tige
Joint torique

Documentation et schémas