Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
KTM-P-P000446

Robinet à tournant sphérique à sphère flottante et corps monobloc KTM série EB7

Product Description

Robinet à tournant sphérique à sphère flottante KTM monobloc à brides, antistatique et sécurité feu ASME 150/300, à entrée latérale, destiné aux industries pétrolière, gazière, pétrochimique et chimique

Caractéristiques

  • Conception selon ASME B16.34, API 608 et ISO 17292.
  • Tests en option selon API 6D/ISO 14313.
  • La conception du corps d’entrée monobloc est conforme à ASME B16.34.
  • Bride de montage supérieure ISO 5211.
  • Entre faces selon API 6D/ASME B16.10/BS 2080/BS EN 558.2.
  • Essais au feu selon les API 607 6e édition.
  • Raccordement à brides selon ASME B 16.5 de série.
  • Le corps monobloc assure l’intégrité totale de la tuyauterie, ce qui réduit au minimum le nombre de voies de fuite potentielles.
  • Corps en acier carbone ou en acier inoxydable de série.
  • Sphère de précision en acier inoxydable 316 de série.
  • Tige anti-éjection épaulée.
  • Dispositif antistatique.
Certifications
Régionales, DESP (Directive Équipements Sous Pression), CE
Raccordement au procédé
À bride
Application
Évaporateurs et chaudières de récupération, installations et services collectifs, récupération assistée des hydrocarbures, valorisation énergétique des déchets, sécheurs et évaporateurs, distillation et fractionnement
Conception du corps
Modèle long, modèle court, entrée latérale
Matériau
Acier carbone, acier inoxydable 316
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
CL300RF, 300RF, CL150RF, 150RF, à brides
Type de siège/joint
Sphère, joint souple
Classe d’étanchéité
API 598, zéro fuite
Normes
API 608, ASME B16.34
Dimensions de la vanne
NPS 1/2 / DN 15, NPS 2 / DN 50, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 1 / DN 25, NPS 3 / DN 80, NPS 8 / DN 200, NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3/4 / DN 20
Normes de dimensions de la vanne
NPS, DN
Type de vanne
Robinet à tournant sphérique à sphère flottante, sphère
Produit
Liquides, propane liquide, liquide, pétrole léger, eau chaude

Documentation et schémas