Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Rosemount-625IR Infrared Gas Detector

Détecteur de gaz fixe Rosemount™ 625IR

Product Description

Le détecteur de gaz fixe Rosemount 625IR assure une détection ultrarapide des gaz d'hydrocarbures, permettant ainsi de prévenir les situations dangereuses avant qu'elles ne se produisent. Grâce à la technologie de détection par absorption optique, le détecteur de gaz transmet la lumière infrarouge à travers un cristal de saphir, puis réfléchit à nouveau la lumière pour évaluer la concentration de gaz. Proposé avec une variété d'options et d'accessoires, ce détecteur offre une précision accrue dans les conduites, une flexibilité d'installation étendue, une protection contre les impacts environnementaux, et bien d'autres fonctionnalités.

Type de mesure
Gaz d’hydrocarbures : LEI (Limite inférieure d'explosivité) 0 à 100 %
Type de capteur
Capteur infrarouge à absorption optique
Sortie
Source ou dissipateur de courant 4-20 mA HART® communication numérique
Indice de protection du boîtier
IP66/67 et NEMA® 4X
Plage de température
Stockage : -76 à +185 °F (-60 à +85 °C) Fonctionnement : -40 à +167 °F (-40 à +75 °C), standard
Précision
±2 % de l’échelle complète (FS) ; La précision est spécifiée pour la température ambiante, +77 °F (+25 °C).
Consommation électrique
< 3 W en moyenne, configuration standard
Poids
6,6 lb (3 kg)
Garantie
Garantie limitée de cinq (5) ans
Certifications/Homologations
  • Classé SIL2 conformément à la norme CEI61508, SIL3 en cas d’utilisation dans une configuration 1oo2
  • Amérique du Nord - Classe 1, Division 1, Groupes B, C et D
  • ATEX/IECEx - Ex db ib IIC T5 Gb
  • Caractéristiques

    • Temps de réponse ultra-rapides
    • Étalonné à vie, réduisant la maintenance et la complexité
    • Les meilleures performances de sa catégorie
    • Voyant d’état multicolore à LED à l’avant du détecteur de gaz
    • Optique chauffée pour disperser toute humidité sur les surfaces optiques
    • Les versions à conduite du détecteur de gaz fixe Rosemount 625IR sont disponibles en deux longueurs - 15 cm (5,9 po) et 35 cm (13,8 po).
    • Une variété d'accessoires est proposée afin de garantir la protection du détecteur de gaz contre les impacts environnementaux, d'offrir une installation flexible, etc.

    Documentation et schémas

    Pièces et accessoires

    Search
    0 résultat dans la rubrique Produits