Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Roxar-P-hydraulic-retrieval

Outils de récupération hydrauliques et vannes de service Roxar

Product Description

Les outils de récupération hydrauliques et les vannes de service Roxar permettent la récupération efficace et sûre des sondes et des coupons dans les raccords d’accès hydrauliques de 2". Il s’agit de l’outil de récupération le plus court et le plus léger sur le marché et il procure aux opérateurs souplesse et commodité lors de la sélection des meilleurs emplacements de surveillance. L’outil ne comporte aucune pièce mobile externe, ce qui garantit un niveau de sécurité unique sans blessures corporelles signalées.

Classe de pression
420 bar DESP ou 690 bar DESP (respecter la pression max. de l’outil de récupération en ligne de 420 bar)
Température max.
204 °C/400 °F
Longueur de la vanne de service
168 mm pour vanne simple 6 k ; 276 mm pour vanne double 6 k ; 287 mm pour vanne double 10 k
Longueur
Consultez la fiche de spécifications

Caractéristiques

  • Aucune pièce mobile externe, assurant ainsi une récupération sûre pour le personnel et les équipements
  • Petites dimensions offrant de la souplesse lors de la sélection des meilleurs emplacements de surveillance dans une usine (espace opérationnel minimal requis)
  • Aucune section filetée entre le connecteur et le raccord (voir système d’accès), éliminant ainsi les problèmes potentiels de grippage et de blocage des sondes
  • Faible poids pour des opérations sûres et pratiques
  • Vanne de service à double fermeture et purge pour une meilleure sécurité de fonctionnement

Documentation et schémas