Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Roxar-P-mechanical-retrieval

Outils de récupération mécaniques et vannes de service Roxar

Product Description

L’outil de récupération mécanique Roxar est un outil de haute qualité pour la récupération et l’installation de sondes et de coupons dans les raccords d’accès haute pression de 2" standards de l’industrie. L’outil est compatible avec les systèmes d’accès mécaniques de 2" de la plupart des fournisseurs. Les vannes de service à double fermeture et purge renforcent aussi la sécurité de fonctionnement. Cela se traduit par une récupération efficace et sûre.

Classe de pression
420 bar DESP
Température max.
204 °C/400 °F
Longueur de la vanne de service
168 mm pour vanne simple ; 276 mm pour vanne double
Longueur
Consultez la fiche de spécifications

Caractéristiques

  • Outil de haute qualité
  • Compatibilité avec les systèmes d’accès mécaniques de la plupart des fournisseurs de systèmes de surveillance de la corrosion

Documentation et schémas