Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Syncade-P-Materials Management

Pesage et distribution / Gestion des matériaux syncade

Product Description

Pesage et distribution / gestion des matériaux Syncade permet aux fabricants de suivre et de vérifier les conteneurs d'inventaire ainsi que l'inventaire en cours. Il est possible d'assurer le suivi des matériaux depuis le magasin ou le point de réception et tout au long du processus de fabrication (y compris votre dispensaire). Le système a traité les matières premières, les biens intermédiaires et les produits finis, ce qui vous permet de générer une généalogie précise des matériaux à chaque phase de la production. La gestion des matériaux peut être regroupée dans des enregistrements de lots électroniques pour effectuer une vérification en temps réel en cours de production. Les fonctions de recherche système permettent d'accéder aux données des matériaux pour l'examen opérationnel et les exigences de conformité.

Systèmes d'exploitation pris en charge
Windows 7 ou supérieur
Processeur
Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz ou supérieur ou Dual Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz ou supérieur
Disque dur
50 Go d’espace disque disponible
Indicateur
SVGA ou vidéo haute résolution (1024 x 768 ou supérieur)
RAM
2 Go de RAM minimum ; 8 à 16 Go de RAM recommendés

Caractéristiques

  • Accroître l'efficacité de la distribution avec des échelles et des procédures électroniques intégrées
  • Garantir une utilisation correcte du premier coup en assurant un suivi facile de l'utilisation et des mouvements du conteneur
  • Intégrer les informations entre l'atelier de production et les systèmes opérationnels avec les transactions standard
  • Gérer la qualité de l'inventaire des matériaux à travers un suivi détaillé de l'état et de l'empalcement

Documentation et schémas