Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AMS-P-A2140

Analyseur d’état des machines AMS 2140

Product Description

L’analyseur d’état de fonctionnement des machines AMS 2140 porte les mesures d’analyse et de données vibratoires à un plus haut niveau. Il est capable de collecter simultanément des données sur quatre voies, plus phase, et offre des capacités uniques de détection de crête pour un repérage précoce de l’usure des paliers et engrenages. Outre sa rapidité d’exécution qui permet de passer moins de temps sur le terrain ou de surveiller davantage de machines, l’analyseur AMS 2140 offre une conception ergonomique pour un maniement confortable d’une seule main sur toute la journée.

Plage de fréquence
CC à 10 Hz minimum, CC à 80 kHz maximum
Dimensions (h x L x l)
248 mm x 40 mm x 226 mm
Poids
1,79 kg
Température de service
-10 à 50 °C (14 à 122 °F)
Température de stockage à long terme
-20 à 35 °C (-4 à 95 °F) avec batterie

Caractéristiques

  • Inclut une nouvelle technologie PeakVue Plus pour l’indication la plus rapide et la plus simple de la dégradation et de la gravité des paliers.
  • Analyseurs de vibrations parmi les plus rapides du marché
  • Conception ergonomique pour faciliter les longues journées de travail sur le terrain
  • Collecte de données, analyse vibratoire, équilibrage et diagnostic des moteurs avec un appareil unique
  • Surveillance d’un large éventail de machines : équipements à vitesse variable, engrenages complexes, compresseurs à haute vitesse et turbomachines équipés de paliers lisses
  • Experts d’analyse préconfigurés pour effectuer des tests et diagnostiquer les problèmes les plus complexes

Documentation et schémas