Destiné spécifiquement aux environnements de fabrication par lots, DeltaV™ Batch Historian a été conçu dès le départ pour répondre aux besoins des opérateurs, des ingénieurs de production et des chefs de fabrication. Il assure la collecte automatisée non intrusive des données d’exécution de recettes en provenance de Batch Executive, ainsi que le traitement des données événementielles transmises par Event Chronicle. Les données d’historique peuvent être visualisées sous forme de graphiques via l’application Batch History View ou l’un des autres outils client Batch Historian fournis avec le logiciel.