Le contrôleur MX permet la communication et le contrôle entre les dispositifs de terrain et les autres nœuds du réseau de contrôle. Le contrôleur MX offre toutes les caractéristiques et les fonctions du contrôleur MD Plus, avec une capacité de contrôle doublée. Le contrôleur MX série M augmente la productivité, est facile à utiliser et a la flexibilité nécessaire pour répondre à vos besoins.