Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
DeltaV-P-VE4050S2K1C0

Supports horizonataux pour racks d'E/S DeltaV™ série M

Product Description

Faites fonctionner votre rack d'E/S efficacement avec les supports de montage horizontal d'E/S DeltaV™. Le support d'alimentation/contrôleur contient des bus d'alimentation internes. Vous n'avez pas à utiliser un câblage externe pour connecter l'alimentation du système au contrôleur DeltaV et aux supports d'interface d'E/S. La conception modulaire des supports de racks horizontaux permet une installation flexible et une distribution de puissance intégrée.

Température de service
-40 à 70 °C (-40 à 158 °F)
Température de stockage
-40 à 85 °C
Humidité relative
5 à 95 %, sans condensation
Contaminants atmosphériques
ISA-S71.04-1985 Revêtement enrobant de classe G3 (contaminants atmosphériques)
Choc
Impulsion semi-sinusoïdale avec une accélération de 10 g pendant une durée de 11 ms
Vibrations
1 mm crête à crête de 5 à 16 Hz, 0,5 g de 16 à 150 Hz
Zone/endroit dangereux
ATEX EEx nA IIC T4 Classe 1, Division 2, Groupes A, B, C, D, T4

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Conception modulaire pour une installation flexible
  • Possibilité d'extension en ligne
  • Distribution de puissance intégrée