Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
DeltaV-P-DeltaV Controller Interface for PROVOX IO

Interface de contrôleur DeltaV™ série M pour E/S PROVOX™

Product Description

Emerson Process Management présente l'interface de contrôleur DeltaV™ série M pour l'E/S PROVOX™ et les contrôleurs DeltaV MQ ou MX. Vous pouvez passer aux contrôleurs DeltaV controllers et vous connecter à l'E/S PROVOX déja installée dans votre usine pour continuer à profiter de votre investissement E/S PROVOX initial. L'interface de contrôleur pour l'E/S PROVOX I/O maximise le retour sur investissement de l'E/S PROVOX et économise les coûts de câblage.

Alimentation
+12,0 Vcc à 500 mA maximum
Protection par fusibles
Fusibles 3 A non remplaçables
Dissipation de puissance
3,6 W typique, 6,0 W maximum

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Mise à niveau rapide et facile pour les contrôleurs PROVOX™ IFC, UOC, série 20, SR90 et SRx
  • Retour sur investissement maximal de l'E/S PROVOX
  • Économie des coûts de câblage, pas de câblage
  • Redondance des contrôleurs
  • Redondance des connexions d'E/S de contrôle
  • Maintien de la redondance des E/S dans les E/S de contrôle