Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
DeltaV-P-M-series Intrinsically Safe IO

E/S à sécurité intrinsèque DeltaV™ série M

Product Description

L'E/S à sécurité intrinsèque DeltaV™ est un système d'E/S réparti capable de résister à des conditions environnementales de Classe I, Division 2 et de zone II CEI Le sous-système connecte les circuits et les appareils de terrain au système DeltaV. L'E/S à sécurité intrinsèque est doté d'une modularité de système intégrale, réduit l'empreinte du système et réduit la durée d'installation ainsi que les dépenses, tout en affichant une grande facilité d'utilisation.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Tous les composants sont entièrement modulaires et peuvent être installés sous tension.
  • Réduction considérable de l'encombrement de votre équipement, d'où davantage d'espace dans la salle de contrôle qui peut être consacré à d'autres fins
  • Réduction de la durée et des coûts d'installation
  • Installation plug-and-play
  • Installation par étapes