Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
DeltaV-P-MX Plus Controller

Contrôleur MX DeltaV™ série M

Product Description

Le contrôleur MX permet la communication et le contrôle entre les dispositifs de terrain et les autres nœuds du réseau de contrôle. Le contrôleur MX offre toutes les caractéristiques et les fonctions du contrôleur MD Plus, avec une capacité de contrôle doublée. Le contrôleur MX série M augmente la productivité, est facile à utiliser et a la flexibilité nécessaire pour répondre à vos besoins.

Alimentation
Fournie par l’alimentation système via un support d’alimentation/de contrôleur à deux emplacements
Protection par fusibles
Fusibles 3 A non remplaçables
Dissipation de puissance
5 W typique, 7 W maximum
Montage
Dans l’emplacement de droite du support d’alimentation/de contrôleur
Mémoire utilisateur
96 Mo
Réseau de contrôle primaire
Connecteur RJ-45 à 8 broches
Réseau de contrôle redondant
Connecteur RJ-45 à 8 broches

Caractéristiques

  • Gérez toutes les activités de contrôle pour les canaux d’interface d’E/S ainsi que toutes les fonctions de communication sur le réseau de contrôle de zone
  • Toutes les modifications en ligne apportées aux paramètres de contrôle sont automatiquement stockées pour un chargement ultérieur dans la base de données d’ingénierie
  • Permet un redémarrage automatique du contrôleur en cas de coupure de courant
  • Peut transférer des informations HART® intelligentes des appareils de terrain vers n’importe quel nœud de station de travail sur le réseau de contrôle
  • La structure de système prêt à l’emploi permet un développement modulaire du système à partir d’un seul contrôleur jusqu’à 100 nœuds de contrôleur dans un seul système DeltaV.

Documentation et schémas