Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
DeltaV-P-VE5009

Alimentation cc/cc DeltaV™ de la série M améliorée

Product Description

La gamme d'alimentation fournit l'énergie nécessaire aux composants électroniques de votre système et sur le terrain. L'alimentation DeltaV™ vous offre la solution d'alimentation la plus efficace et fiable sur budget. Vous disposez là de toute l'alimentation nécessaire pour votre système DeltaV.

Entrée
12 Vcc (-4-5 %) à 14,8 A, 24 Vcc & pm ; 20 % à 6,1 A
Appel (démarrage progressif)
Crête de 12 A maximum pendant 5 ms sur une plage d'entrée de 12 Vcc (sauf sortie 12 Vcc), crête de 20 A maximum pendant 5 ms sur une plage d'entrée de 24 Vcc (sauf sortie de 12 Vcc)
Puissance de sortie nominale (-40 à 60 °C)
+12 Vcc à 13 A (entrée de 12 Vcc), +12 Vcc à 8,0 A (entrée de 24 Vcc), +5 Vcc à 2,0 A, +3,3 Vcc à 2,0 A, (total de 10 W pour des sorties combinées de +5 Vcc et +3,3 Vcc)
Puissance de sortie nominale (60 à 70 °C)
+12 Vcc à 10 A (entrée de 12 Vcc), +12 Vcc à 6,0 A (entrée de 24 Vcc), +5 Vcc à 2,0 A, +3,3 Vcc à 2,0 A, BM26 (total de 10 W pour des sorties combinées de +5 Vcc et +3,3 Vcc)
Protection en entrée
Fusible interne non remplaçable
Protection contre les surtensions
Sortie protégée à 110 % - 120 %
Temps de rétention
Sortie : valeur maintenue dans une marge de 5 % par rapport à la valeur nominale à pleine charge et tension d'entrée minimum de 5 ms (sauf courant Vcc avec entrée 12 Vcc)

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Composants Plug-and-Play
  • Montage sur rail
  • Bus d'alimentation interne
  • Alimentation modulaire
  • Sortie précise
  • Redondance de l'alimentation
  • Détection de défaut
  • Isolation du système et de l'alimentation de champ