Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-SE4016

Carte d'interface DeviceNet DeltaV™ série S

Product Description

La carte d'interface DeviceNet DeltaV est une interface éprouvée sur le terrain pour les actionneurs et les capteurs. Son haut débit des données, sa simplicité d'installation, ses bonnes capacités de diagnostic et sa technologie de transmission sans erreur en font une bonne solution pour les appareils complexes. Elle est facile à installer, fiable et simple d'utilisation.

Nombre de ports
1
Nombre de dispositifs par port
61
Température de service
-40 à 70 °C (-40 à 158 °F)
Température de stockage
-40 à 85 °C (-40 à 185 °F)
Humidité relative
5 à 95 %, sans condensation
Choc
Impulsion semi-sinusoïdale avec une accélération de 10,5 g pendant une durée de 11 ms
Vibrations
1 mm crête à crête de 5 à 13,2 Hz ; 0,7 g de 13,2 à 150 Hz

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Liberté de choisir le bus approprié pour l'application
  • Prend en charge les bus standard au niveau de l'appareil
  • Réduit les coûts de câblage
  • Interface à contrôleur natif
  • Capacité de choix de combinaisons de technologies de bus répondant aux exigences de votre application