Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
DeltaV-P-SE4017P1

E/S pour bus de terrain FOUNDATION™ DeltaV™ série S

Product Description

L'E/S pour bus de terrain FOUNDATION™ est un sous-système modulaire qui communique numériquement avec les appareils de terrain, augmente votre capacité d'entrée/sortie, et vous donne accès à plus d'informations sur votre procédé que les sous-systèmes E/S conventionnels. Il améliore considérablement les diagnostics d'appareil qui affectent votre stratégie de contrôle et alerte les opérateurs des dysfonctionnements des appareils. Si vous voulez un système de contrôle des procédés efficace, économique et sûr, utilisez l'E/S pour bus de terrain FOUNDATION DeltaV™.

Nombre de segments (ports)
2
Nombre d'appareils de terrain
16 par port (selon la consommation d'alimentation de l'appareil et des exigences IS)
Nombre de blocs de fonction Ff
96 par carte (64 bus de terrain et 32 DeltaV standard)
Isolement
Chaque canal est isolé du système et des autres canaux, et est testé en usine à 1 500 Vcc
Plage nominale de signal
Bus de terrain FOUNDATION CEI 61158-2
Intensité du bus local par carte (tension nominale de 12 Vcc)
200 mA typique, 300 mA par canal
Normes
CEI 1158 couche liaison de données
Contaminants atmosphériques
Revêtement enrobant classe G3 des contaminants atmosphériques ISA-S71.04-1985
Température de service
-40 à 70 °C
Température de stockage
-40 à 85 °C (-40 à 185 °F)
Humidité relative
5 à 95 % sans condensation
Choc
Impulsion semi-sinusoïdale avec une accélération de 10 g pendant une durée de 11 ms
Vibrations
1 mm crête à crête de 5 à 13,2 Hz ; 0,7 g de 13,2 à 150 Hz

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Augmenter la capacité E/S tout en réduisant le câblage
  • Augmenter votre qualité et votre débit en profitant des diagnostics supplémentaires des appareils E/S pour bus de terrain FOUNDATION
  • Les cartes H1 redondantes fournissent une disponibilité accrue
  • Fournit un contrôle synchronisé avec la possibilité d'attribuer les blocs de fonction DeltaV™ pour exécuter dans la carte H1 du bus de terrain FOUNDATION DeltaV