Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-SE4001S5T2B4

Carte de séquence des événements DeltaV™ série S

Product Description

Lorsqu'une perturbation du processus survient, les événements peuvent arriver très rapidement dans votre zone de processus. Afin de déterminer avec précision la cause de la perturbation, un enregistrement précis et un séquencement des événements sont essentiels. Les événements de séquence DeltaV™ permettent d'enregistrer les événements associés à la perturbation d'un processus grâce à des horodateurs très précis afin de déterminer l'ordre exact de leur apparition.

Nombre de canaux
16. Chaque canal peut être configuré pour un fonctionnement de type Entrée TOR ou SOE
Précision de l'horodatage
0,25 ms sur une carte; 1 ms dans un contrôleur. Précision avec référence à l'heure de l'horloge système après application d'un filtre anti-rebond de 4 ms.
Vitesse d'analyse
0,25 ms pour les 16 canaux
Isolement
Chaque canal est isolé optiquement du système et est testé en usine à 1 500 V c.c.
Niveau de détection ON (Actif)
> 2 mA
Niveau de détection OFF (Inactif)
< 0,25 mA
Impédance d’entrée
5K ohms (environ)
Intensité du bus local (tension nominale de 12 Vcc) par carte
50 mA type, 75 mA maximum
Alimentation du circuit d'instrument (par carte)
75 mA à 24 Vcc (+ 10 %)
Tension du circuit de champ
24 Vcc
Température de service
-40 à 60 °C (-40 à 140 °F)
Température de stockage
-40 à 85 °C (-40 à 185 °F)
Humidité relative
5 à 95 % sans condensation
Choc
Impulsion semi-sinusoïdale avec une accélération de 10,5 g pendant une durée de 11 ms
Vibrations
1 mm crête à crête de 2 à 13,2 Hz, 0,7 g de 13,2 à 150 Hz

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Capture des événements liés à la perturbation du processus à proximité de la source pour un enregistrement plus rapide
  • Augmentation de la résolution des horodatages pour un séquençage plus précis des événements
  • Intégration en toute simplicité des données avec les applications de bureau pour des analyses et des rapports détaillés